Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          DG73_VertGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                          Kits de barra de tierra vertical

                          Los kits de barras de tierra verticales proporcionan un punto conveniente para conectar los equipos a tierra.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kits de barra de tierra vertical, 0.625x36.00, Electrochapado, Cobre
                          Kits de barra de tierra vertical, 0.625x72.00, Electrochapado, Cobre
                          A19ESOK_ElectricalIsolation_m_sq.png

                          Kit de aislamiento eléctrico

                          El kit de aislamiento eléctrico proporciona una separación eléctrica entre el rack y el piso.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de aislamiento eléctrico, de fibra de vidrio, rojo
                          ESHDV19_DblSidedStlVentedShelf_m_sq.png

                          Estante con respiradero de acero de doble cara

                          El estante ventilado de doble cara de acero se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 19 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                          Estante con respiradero de acero de doble cara, encaja en 23 pulgadas, LAN R., de acero, negro
                          Single-Sided Solid Steel Shelf; ESH19S; ESH23S; 35249; 35259; CAD RENDERING; PHoto Rendering

                          Estante de acero sólido de cara sencilla

                          El estante de acero sólido de un solo lado se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante sólido de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                          Single-Sided Solid Aluminum Shelf; ESHA19; 10247; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                          Estante de aluminio macizo de cara sencilla

                          El estante de aluminio sólido de lado sencillo se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulgadas.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante sólido de una sola cara, 3 U, de aluminio, cepillado
                          Steel Data Pocket; PDP1; 13927; CAD RENDERING; Photo Rendering

                          Estante de respiradero de acero de cara sencilla

                          El estante de ventilado de acero de lado sencillo se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante con respiradero de acero de una sola cara, cabe en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                          DGCL201_2-HoleLongBBLCompLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                          Adhesión y conexión a tierra de terminales de compresión

                          Las zapatas de compresión para unión y conexión a tierra son terminaciones para conductores de cobre o de cobre estañado.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º2/0, de cobre, negro
                          Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                          Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 2, de cobre, color café
                          Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º 4/0, de cobre, púrpura
                          Zapatas de compresión, 0.625 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                          Zapatas de compresión, 1.00 orificio a orificio centro a centro, admiten cables n.º6, de cobre, azul
                          2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                          Base móvil para racks de marco abierto

                          La base móvil para racks de marco abierto proporciona estabilidad y movilidad a los racks de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Base móvil para racks de marco abierto con 2 postes, de acero, negro
                          Base móvil para racks de marco abierto con 4 postes, de acero, negro
                          KeyboardClosedc Product Photo

                          Compartimento del teclado para racks de 19 pulg.

                          El compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas es una forma sencilla de incorporar un teclado al gabinete.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Compartimento de teclado para racks de 19 pulgadas, de aluminio, cepillado
                          DGLG_Lay-InLug; Grd Lug; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                          Terminal mecánica de adhesión y conexión a tierra

                          La terminal mecánica de tendido para unión y conexión a tierra une firmemente el extremo del cable al rack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Lay-In Lug, 1.75x1.50, Electrochapado, Aluminio
                          ESHVA19_ESHVA23_AdjStlVentShlf_m_sq.png

                          Estante con respiradero ajustable de acero

                          El estante ventilado ajustable de acero es un rack de marco abierto que soporta equipo de redes.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante con respiradero ajustable, se adapta a 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante con respiradero ajustable, se adapta a 23 pulgadas, de acero, negro
                          P19KBSM_PulloutShelf_m_sq.png

                          Estante extraíble para miniteclado

                          La repisa extraíble para miniteclado se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante extraíble para miniteclado, 2U, acero, negro