Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          automatic enclosure top covers

                          Pasillo de contención automática Top Cover

                          Cubierta superior que se puede conectar a un sistema de extinción de incendios.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cubierta superior automática de la contención del pasillo, 1200W 600D, RAL 7021
                          door cover masks

                          Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo

                          Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
                          Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
                          Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
                          Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
                          Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
                          Aisle Containment Doors Image

                          Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express

                          Las puertas selladas Express están diseñadas para pasillos de 48 pulgadas (120 cm) de ancho. Son útiles para pasillos anchos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 78.00 x 34.25 x 4.00, acero, negro
                          Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 83.25 x 34.25 x 4.00, acero, negro
                          Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 34.00 x 12.50, acero, negro
                          Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 46.00 x 12.50, acero, negro
                          Aisle Containment Extension Cable for Automatic Top Cover

                          Cable de extensión de contención de pasillo para cubierta superior automática

                          Connectioncable para apertura automática pasillo contención cubierta superior.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cable de extensión de contención de pasillo para tapa superior automática, 1 m.
                          Cable de extensión de contención de pasillo para tapa superior automática, 2 m.
                          Cable de extensión de contención de pasillo para tapa superior automática, 5 m.
                          AirGuardExtremeClsdOpen Product Photo

                          Juego de cepillos para piso empotrables con cubierta y sellado en dos fases

                          El cepillo para piso empotrado con cubierta sellada en dos etapas proporciona un paso que sella efectivamente el aire.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Flush-Mount Floor Brush Kit 1-Piece, 5.00x7.00, Negro, ABS
                          varistar containment systems

                          Puertas abatibles de contención de pasillo, manual

                          Las puertas abatibles son las soluciones de cierre económico más ampliamente utilizadas en contenciones de pasillos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Puerta Batiente de Contención de Pasillo, Manual, 1200W, RAL 7035
                          aisle top cover

                          Pasillo de contención Top Cover

                          Cubiertas superiores para el sistema estándar de contención de pasillo.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cubierta superior de la contención del pasillo, 1200W 300D.
                          Cubierta superior de la contención del pasillo con el vidrio de seguridad, 1200W 600D.
                          Cubierta superior de la contención del pasillo, 1200W 200D.
                          Cubierta superior de la contención del pasillo con el vidrio de seguridad, 1200W 800D.
                          Angled Baffle Image

                          Deflectores superiores para rack del sistema de contención ProLine Express

                          Los deflectores superiores para rack son adecuados para los gabinetes de ancho estándar con tableros sólidos, perforados o semisólidos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Express Rack Top Baffle, 10.90 x 23.60 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
                          Deflector superior para rack Express, 10.90 x 23.60 x 22.50, negro, policarbonato PVC
                          Express Rack Top Baffle, 10.90 x 29.50 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
                          Deflector superior para rack Express, 10.90 x 29.50 x 22.50, negro, policarbonato PVC
                          Express Rack Top Baffle, 10.90 x 27.45 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
                          Deflector superior para rack Express, 10.90 x 27.45 x 22.50, negro, policarbonato PVC
                          Express Rack Top Baffle, 10.90 x 31.25 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
                          Deflector superior para rack Express, 10.90 x 31.25 x 22.50, negro, policarbonato PVC
                          Fan Finger guard grilles; 4-inch 4 inch; 6-inch 6 inch; DWS1; 14377 AFLTR4LD; 17424 AFLTR6LD

                          Kit de filtro de ventilador y protector dactilar

                          El kit de filtros de ventilador y protector dactilar proporciona filtración y protección de los ventiladores de 4 pulg. y 6 pulg.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de filtro de ventilador y protector dactilar para ventiladores de 4 pulgadas, 4.88 x 4.88 x 44, de plástico, negro
                          Kit de filtro de ventilador y protector dactilar para ventiladores de 6 pulgadas, 7.06 x 6.38 x 31, de plástico, negro
                          door cover masks

                          Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, puerta abatible

                          Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar puertas batientes de fugas de aire.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 45H
                          Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 130H
                          Máscara de la cubierta de la puerta del pasillo para las alturas desiguales, panel del adaptador de la puerta oscilante, 215H
                          PCP312_PCP812_WindowCeilingPnl_m_sq

                          Ventana de panel de techo de chimenea del sistema de contención ProLine

                          Los paneles de techo con ventana tienen paneles de policarbonato de 0.22 pulgadas (6 mm) modificados para aceptar códigos de supresión de incendios.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Panel de techo con ventana, fits 300x1200mm, Negro, Acero
                          DataComFanTray Product Photo

                          Bandeja montable en rack de 19 pulgadas

                          La bandeja de 19 pulg. montable en rack mejora el flujo de aire por convección natural dentro de un gabinete.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 7.60, de acero, negro
                          Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 12.52, de acero, negro