Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          19 front panel

                          Cable Eye para el panel frontal de 19"

                          Fácil de colocar los ojos del cable en el panel frontal dedicado de 19".
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cable Eye, acero, 30W 115D.
                          Cable Eye, plástico, 30W 55D.
                          Cable Eye, plástico, 30W 100D.
                          Cable Eye, doble, acero, 30W 80D.
                          Cable Eye, doble, acero, 30W 115D.
                          cable channel

                          Kit de montaje para canal de cable

                          Kit de montaje para canal de cable.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de montaje para canal de cable
                          Varistar cable ladder

                          Escalera de cable Varistar

                          Rejilla de cable vertical para gabinetes libres Varistar.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Escalera de cable Varistar, 2450H 300W 30D.
                          Escalera de cable Varistar, 2000H 300W 30D.
                          Escalera de cable Varistar, 2200H 300W 30D.
                          velcro strip

                          Velcro® Strip 300mm

                          Velcro Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Tira de velcro® 12 x 300 mm
                          cable ties

                          Cable Tie

                          Kit de materiales de montaje para el enrutamiento de cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Lazo de cable, 92L 2,5W
                          Lazo de cable, 186L 5W
                          Lazo de cable, 360L 5W
                          cable eye

                          Varistar Cable Eye para miembro de profundidad

                          Unidades de gestión de cables fáciles.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 47x50 mm
                          Varistar Cable Eye para miembro de profundidad, 38x25 mm
                          gnd earthing rail

                          Conexión a tierra/puesta a tierra abrazadera

                          Estas abrazaderas de puesta a tierra mecánicas están diseñadas para su uso con cable a barra en sistemas de puesta a tierra y unión.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Conexión a tierra/puesta a tierra abrazadera
                          Cable Finger

                          Snap In Kit de gestión de cables de dedo

                          Este kit de gestión de cables de rack de servidor ayuda a garantizar que mantenga sus cables de datos y cables de red ordenados y ordenados, eliminando cualquier exceso de desorden de cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Snap en el kit de gestión de cables finger
                          assembly kit

                          Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail

                          Kit de montaje para montar los ojos de cable a C-Rail.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail
                          19 cable entry

                          19" Cable Ducting

                          unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                          Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                          Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                          Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                          c rail cable eye

                          Cable Eye para C-Rail, Acero

                          Cable Eye para C-Rail, Acero.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cable Eye para C-Rail, Acero, 120 x 45 mm
                          Cable Eye para C-Rail, Acero, 95 x 95 mm
                          Cable Eye para C-Rail, Acero, 40 x 75 mm
                          c rail cable retention rail

                          C-Rail Carril de retención de cable

                          C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          C-Rail Carril de retención de cable