Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Soportes reductores ProLine CableTek
Los soportes reductores ProLine CableTek separan, sujetan y gestionan los cables dentro de los gabinetes ProLine.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soportes reductores ProLine CableTek, fits 1200x800mm wide, Negro, Acero
Soportes reductores ProLine CableTek, fits 1200x700mm wide, Negro, Acero
Soportes reductores ProLine CableTek, fits 2000x800mm wide, Negro, Acero
Soportes reductores ProLine CableTek, fits 2000x700mm wide, Negro, Acero

Soporte reductor de amarre ProLine
El soporte reductor de amarre ProLine es una conveniente forma de sujeción para la gestión de cableado vertical u horizontal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte reductor de amarre ProLine, fits 1200x800mm wide, Negro, Acero
Soporte reductor de amarre ProLine, fits 1200x700mm wide, Negro, Acero
Soporte reductor de amarre ProLine, fits 2000x800mm wide, Negro, Acero
Soporte reductor de amarre ProLine, fits 2000x700mm wide, Negro, Acero

Cubierta antipolvo
La cubierta antipolvo proporciona una apariencia terminada a la base de un rack de 2 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta antipolvo, negra, acero

Kit de unión de marco abierto
El kit de unión de marco abierto se utiliza para unir dos racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de unión de marco abierto, se adapta a racks LAN, plateado, acero

Cajón de consola LCD de montaje en rack
El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, un monitor y un ratón para acceder al servidor en espacios para centros de datos.

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado
Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.

C Perfil Sandwich Cable Abrazadera
Abrazadera de cable sándwich para perfil C para una fácil gestión de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
C Perfil Sandwich Cable Abrazadera

Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE

Tira de velcro® 7 x 200 mm
Velcro® Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de velcro® 7 x 200 mm

19" Módulo de apoyo
El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Módulo de apoyo sin alivio de tensión

Canal de cable
Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.

C-Rail Cable Shell
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm