Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Detalles
                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Detalles
                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Detalles
                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Detalles
                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Detalles
                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Detalles
                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Detalles
                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Detalles

                          Productos | 460 resultados (2540 artículos )

                          Lib6Blk Curved Section

                          Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)

                          Las secciones curvas de la escalerilla (con clasificación cULus) proporcionan un cambio de dirección en el (plano) vertical.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
                          Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
                          Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
                          Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
                          Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
                          Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
                          Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco
                          PH19568.jpg image

                          Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC

                          Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC, 100 mm, 150 mm Diámetro
                          PH5297.jpg image

                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC

                          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte BC para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, 3.2–16 mm Brida
                          PH5267.jpg image

                          Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP

                          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de pared con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte recto de gancho J nVent CADDY Cat HP, 7 mm del orificio
                          PH19533.jpg image

                          Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

                          Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
                          PH35162.jpg image

                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga

                          Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                          Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                          PH36082.jpg image

                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio

                          Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                          VertCableMgrBackwDetail Product Photo

                          Kits de postes y compuertas CableTek

                          El poste y la compuerta CableTek encajan en orificios preperforados de la parte posterior de los VCM CableTek para dar soporte a los gaces de cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kits de postes y compuertas CableTek, 10.00 Gate Width, Negro, ABS
                          Kits de postes y compuertas CableTek, 12.00 Gate Width, Negro, ABS
                          Kits de postes y compuertas CableTek, 3.00 Gate Width, Negro, ABS
                          Kits de postes y compuertas CableTek, 6.00 Gate Width, Negro, ABS
                          LTSB12BLK_TriSptBrkt_m_sq.png

                          Kit de braket de soporte triangular para guía de cables

                          El kit de brakets de soporte triangulares para guía de cables soporta una escalerilla desde una pared.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, negro
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, gris
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, chapado
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, blanco
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, negro
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, blanco
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, negro
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, gris
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, chapado
                          Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12, en 18 y en 24, de acero, negro
                          PH19643.jpg image

                          Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

                          Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
                          PH5293.jpg image

                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio

                          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio, 3.2–16 mm Brida
                          PH5268.jpg image

                          Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

                          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP