Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

Gancho U nVent CADDY Cat CM
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 mm
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM

Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo
Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones de disparo de hormigón/cubierta de metal con los ganchos en J de alto rendimiento de la serie CAT HP, ensamblados en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre, M4, M6, M8 Varilla, 4.8–6.4 mm Alambre

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 75 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Redondo Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 25.4 mm Cuadrado Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 22.2 mm Cuadrado Pedestal

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 33.3 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 50 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 75 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 100 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 25 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal

Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R