Empresa, hiperescala, multiinquilino
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 460 resultados (2540 artículos )

Luces LED para gabinetes
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Organizador de cables verticales CableTek
El administrador vertical de cables CableTek proporciona soporte, gestión y cables de alta capacidad para redes de datos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek Vertical Cable Manager Doble, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Doble, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x108.00, Negro, Aluminio

Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)
Las secciones rectas de la escalerilla (con clasificación cULus) soportan el cable en recorridos rectos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 18.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 12.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 12.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 15.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 15.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 18.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 24.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 24.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 6.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 6.00 de ancho, blanco, acero

19" Cable Ducting con Brush Strip
Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.

Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425
Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Redondo Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 25.4 mm Cuadrado Pedestal
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 22.2 mm Cuadrado Pedestal

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón, 25 mm Diámetro

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre, M4, M6, M8 Varilla, 4.8–6.4 mm Alambre