Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Detalles
                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Detalles
                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Detalles
                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Detalles
                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Detalles
                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Detalles
                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Detalles
                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Detalles

                          Productos | 460 resultados (2540 artículos )

                          Seismic4Post Product Photo

                          Rack sísmico de marco abierto y 4 postes

                          El rack de marco abierto de 4 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Rack sísmico de marco abierto con 4 postes, 19 pulgadas, 45 U, de acero, negro
                          E19SKBM_PulloutKeyboardTray_m_sq.png

                          Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas

                          La bandeja para teclado y el estante para monitor extraíbles de marco abierto admiten un teclado y un monitor en racks de bastidor abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Bandeja de teclado extraíble con rack para pantallas, se ajusta a rack abierto, negro, acero
                          PROLINE G2; Tool-less Shelf; tool less shelf; toollessshelf; D19FVT69G; D19FVT1912G

                          Estante sin herramientas

                          El estante sin herramientas proporciona una superficie de soporte para el equipo montado en un rack de 19 pulgadas.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante sin herramienta, se adapta a 600-900mm de profundidad, negro, acero
                          Estante sin herramientas, ajuste de 600-900 mm de profundidad, de acero, gris claro
                          Estante sin herramienta, se adapta a 900-1200mm de profundidad, negro, acero
                          Estante sin herramientas, ajuste de 900-1200 mm de profundidad, de acero, gris claro
                          PIVOTRACK_Closed Product Photo

                          PivotRack

                          PivotRack es un rack giratorio usado para montaje en pared y sujetar equipo de rack de 19 pulg.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          PivotRack, 30.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
                          PivotRack, 44.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
                          2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                          Opciones de la manija ComLine

                          Las opciones de manijas ComLine proporcionan mecanismos de cierre para mayor seguridad del gabinete.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Tuerca de mariposa ComLine con sistema de cierre de manija, de acero, pulido
                          Manija en L ComLine con candado, de acero, negro
                          VERSARACK_VertCblMgrAccy Product Photo

                          Administrador vertical de cables VersaRack

                          El administrador vertical de cables se acopla al VersaRack proporcionando soporte para el cableado de los equipos de 19 pulgadas.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Administrador vertical de cables VersaRack, 19.69 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                          Administrador vertical de cables VersaRack, 28.66 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                          Administrador vertical de cables VersaRack, 40.51 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                          EWFT_Waterfall, Waterfall Top, EWFT

                          Parte superior de cascada con marco abierto

                          La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para enrutar el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero
                          Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; E4FBKIT_4post_Fbkit; Front-to-Back Kit; front to back kit

                          Kit de rack de marco abierto, 4 postes, de adelante hacia atrás

                          Kit de remplazo de soporte para el rack de marco abierto de 4 postes.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de rack de marco abierto con 4 postes y ajuste de adelante hacia atrás, de acero, negro
                          PanelBlack Product Photo

                          Panel de rack para racks de 19 pulg.

                          El panel de rack para racks de 19 pulg. se usa para cubrir el espacio de rack en gabinetes o racks de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Panel para rack de 19 pulgadas 3U, 5.22 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                          Panel para rack de 19 pulgadas 4U, 6.97 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                          Panel para rack de 19 pulgadas 5U, 8.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                          Panel para rack de 19 pulgadas 6U, 10.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                          Panel para rack de 19 pulgadas 1U, 1.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                          Panel para rack de 19 pulgadas 2U, 3.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                          Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E4PKIT; 4-post hardware kit; Networking

                          Kit de hardware para rack de marco abierto de 4 postes

                          Kit de remplazo de hardware para el rack de marco abierto de 4 postes.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de hardware para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, zincado
                          CMYKAD Product Photo

                          Estante ajustable para montaje en rack

                          El estante ajustable de montaje en rack se fija a los ángulos delantero y trasero del rack, tanto en marcos abiertos como en gabinetes.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                          Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                          Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                          Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                          Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                          Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                          DG23_HorzGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                          Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal

                          La barra horizontal de conexión a tierra proporciona enlace y conexión a tierra de los equipos en un rack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Horizontal Ground Bar Kit, 1.00x19.25, Pulido, Cobre
                          Horizontal Ground Bar Kits, 1.00x23.25, Pulido, Cobre