Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

21630386.474.tif image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W

N.º de catálogo: 21630-386

Los gabinetes tienen paneles traseros bien atornillados al marco para tener el máximo contacto con la junta.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Accesorios relacionados Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto