Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1039 artículos )

                      VERSARACK_VertCblMgrAccy Product Photo

                      Administrador vertical de cables VersaRack

                      El administrador vertical de cables se acopla al VersaRack proporcionando soporte para el cableado de los equipos de 19 pulgadas.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Administrador vertical de cables VersaRack, 19.69 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                      Administrador vertical de cables VersaRack, 28.66 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                      Administrador vertical de cables VersaRack, 40.51 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                      EWFT_Waterfall, Waterfall Top, EWFT

                      Parte superior de cascada con marco abierto

                      La parte superior de cascada de marco abierto se utiliza para enrutar el cable a través de la parte superior de un rack de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cascada superior, se adapta a 19 pulgadas de rack abierto, negro, acero
                      fixing materials kit square nut m6

                      Kit de nuez cuadrada

                      Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                      Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                      Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                      Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                      SeismicCabFront Product Photo

                      Gabinete sísmico

                      Los gabinetes sísmicos protegen equipos de comunicaciones y de red durante actividad sísmica Zona 4.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1000 mm, acero, negro
                      Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1200 mm, acero, negro
                      Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 800 mm, acero, negro
                      Gabinete sísmico, 2134 x 800 x 900 mm, acero, negro
                      Networking > Open Frame Racks > 4-Post Open Frame Racks; E4FBKIT_4post_Fbkit; Front-to-Back Kit; front to back kit

                      Kit de rack de marco abierto, 4 postes, de adelante hacia atrás

                      Kit de remplazo de soporte para el rack de marco abierto de 4 postes.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de rack de marco abierto con 4 postes y ajuste de adelante hacia atrás, de acero, negro
                      internal retainer for side panel

                      Retenedor interno para panel lateral

                      El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Retenedor interno para panel lateral Varistar
                      PanelBlack Product Photo

                      Panel de rack para racks de 19 pulg.

                      El panel de rack para racks de 19 pulg. se usa para cubrir el espacio de rack en gabinetes o racks de marco abierto.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel para rack de 19 pulgadas 5U, 8.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                      Panel para rack de 19 pulgadas 6U, 10.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                      Panel para rack de 19 pulgadas 1U, 1.72 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                      Panel para rack de 19 pulgadas 2U, 3.47 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                      Panel para rack de 19 pulgadas 3U, 5.22 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                      Panel para rack de 19 pulgadas 4U, 6.97 x 19.00 x .11, de acero dulce, negro
                      Networking; Cable and Power Management; Power Distribution Units (PDUs); E4PKIT; 4-post hardware kit; Networking

                      Kit de hardware para rack de marco abierto de 4 postes

                      Kit de remplazo de hardware para el rack de marco abierto de 4 postes.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de hardware para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, zincado
                      19 shelf stationary

                      Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg

                      Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
                      Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
                      CMYKAD Product Photo

                      Estante ajustable para montaje en rack

                      El estante ajustable de montaje en rack se fija a los ángulos delantero y trasero del rack, tanto en marcos abiertos como en gabinetes.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                      Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                      Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                      Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                      Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                      Estante sólido de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      Estante con respiradero de montaje en rack, 800 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, gris claro
                      Estante sólido de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      Estante con respiradero de montaje en rack, 1000 mm de profundidad máxima, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      DG23_HorzGrdBarKit; Grd Bar; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                      Adhesión y conexión a tierra Juegos de barra a tierra horizontal

                      La barra horizontal de conexión a tierra proporciona enlace y conexión a tierra de los equipos en un rack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Horizontal Ground Bar Kit, 1.00x19.25, Pulido, Cobre
                      Horizontal Ground Bar Kits, 1.00x23.25, Pulido, Cobre
                      M84D12_Maxrack_Baff_A, MAXRACK Air Baffle and Cable Managers for Cisco Switch, M84D12, M84D18, M96D12, M96D18, Networking, Open Frame Racks, Open Frame Systems

                      Deflector de aire MaxRack y gestión de cableado para interruptor CISCO

                      El gestor de cables y deflector de aire MaxRack proporciona acceso al aire y provisión de cables en aplicaciones de alta densidad.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
                      Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro
                      Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
                      Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro