Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Familia de productos
 - Altura
 - Grado de protección
 - Tipo
 - Tensión CA
 - Color
 - Fondo
 - Tipo de mango
 - Compatible con
 - Altura del rack
 - Acabado
 - Altura
 - Longitud
 - Tipo de bloqueo
 - Material
 - Montaje
 - Cantidad del paquete
 - Código de color
 - Apantallamiento EMC
 - Ancho del rack
 - Tomas conmutadas
 - Anchura
 - Anchura
 - Tamaño de rosca
 - Diámetro
 - Fondo
 - Acabado frontal
 - Acabado trasero
 - Carga estática
 - Bordes tratados
 - De conformidad con
 - Tensión de alimentación
 - Tensión nominal
 - Alimentación de refrigerante
 - Unidades de rack
 - Tipo de medición
 
Productos | 209 resultados (1039 artículos )

Sensor de detección de fugas spot
          Sensor de fugas de fluido SPOT para detectar fugas puntuales para PDU nVent SCHROFF RackPower
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Sensor de detección de fugas spot
                

Sensor de detección de fugas de cuerda
          Sensor de fugas de fluido de cuerda para detectar fugas a lo largo de una tubería / área para nVent SCHROFF RACKPOWER PDU
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Sensor de detección de fugas de cuerda
                

Advantage Series Input PDU medido
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                
                  MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
                
                  MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                
                  MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
                
                  MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                
                  MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
                
                  MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                

Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action