Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
 - Familia de productos
 - Altura
 - Grado de protección
 - Tipo
 - Tensión CA
 - Color
 - Fondo
 - Tipo de mango
 - Compatible con
 - Altura del rack
 - Acabado
 - Altura
 - Longitud
 - Tipo de bloqueo
 - Material
 - Montaje
 - Cantidad del paquete
 - Código de color
 - Apantallamiento EMC
 - Ancho del rack
 - Tomas conmutadas
 - Anchura
 - Anchura
 - Tamaño de rosca
 - Diámetro
 - Fondo
 - Acabado frontal
 - Acabado trasero
 - Carga estática
 - Bordes tratados
 - De conformidad con
 - Tensión de alimentación
 - Tensión nominal
 - Alimentación de refrigerante
 - Unidades de rack
 - Tipo de medición
 
Productos | 209 resultados (1039 artículos )

Caja de distribución
          La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Caja de distribución
                

Placa de montaje para sockets individuales
          Placa de montaje para solo Socket.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Placa de montaje para sockets individuales
                

Bloques aislantes para Barra de Buscar acortada, 1 o 2 Polo
          Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Bloque aislante para Barra de Buscar acortada, 1 o 2‐Pole
                

Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
          Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
                

Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos
          Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte de montaje para barra de bus 1, 2‐Polos
                

Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos
          Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos
                

Abrazadera de conexión para GND/Earthing Rail
          Abrazadera de conexión.
        

Abrazaderas de terminal para caja de distribución
          Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
                
                  Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
                
                  Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)
                
                  Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
                
                  Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
                
                  Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
                

Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos
          Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos
                

Conector de alimentación para Busbar
          Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Conector de alimentación 125 A para Busbar 1 ... 4 polo
                

Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo
          Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo