Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1039 artículos )

Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo
Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021

Kit de tuerca jaula
Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs

Interruptor de contacto de puerta sin cable
Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable

Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo
Los gabinetes tienen paneles traseros bien atornillados al marco para tener el máximo contacto con la junta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 600W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H 800W, IP55
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero, 24 U, 1200H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 24 U, 1200H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 29 U, 1400H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 29 U, 1400H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 33 U, 1600H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 33 U, 1600H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 38 U, 1800H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 38 U, 1800H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, RAL, acero, 42 U, 2000H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 42 U, 2000H 800W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 47 U, 2200H 600W, IP55, EMC
Panel trasero Varistar CP, tornillo fijo, acero esmaltado, 47 U, 2200H 800W, IP55, EMC
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Panel Trasero CP Varistar, Tornillo Fijo, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W

Varistar CP Kit de juntas
Kit de juntas Varistar para aplicaciones IP 20 o IP55.

Rack de marco abierto de 4 postes
Racks de 4 postes de marco abierto para alojar equipo de DataCom/TeleCom con seguridad extra de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Open Frame Rack 4-Post 38U Tapped, 72.00x20.25, Negro, Aluminio
Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
Open Frame Rack 4-Post 51U Tapped, 96.00x20.25, Negro, Aluminio
Rack de marco abierto de 4 postes, 45U cuadrado, 84x20.25, Negro, Acero
Open Frame Rack 4-Post 51U Square, 96.00x20.25, Negro, Acero
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 84.00x20.25, Blanco, Aluminio
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 96.00x20.25, Blanco, Aluminio

Paquete de tornillos para montaje en rack
El paquete de tornillos para montaje en rack conecta paneles de rack y equipo montado en rack a los ángulos para montaje en rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 10-32, de acero dulce, chapado
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, #10-32x.75, Negro, Acero dulce
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, M5x20 , Chapado, Acero dulce
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 20, #12-24, negro, acero suave
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 250, #12-24, negro, acero suave

Varistar CP Flat Top Cover cerrado
Cubierta superior plana para gabinetes Varistar CP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 800W 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 600D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 800D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 900D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 300D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W, 1200D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1000D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1100D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W, 1200D.
Varistar CP IP 55 Cubierta superior plana cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 600D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D, IP55, EMC
Cubierta superior plana Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1200D, IP55, EMC
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 300D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 600W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 900D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 600W 1200D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 600D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 800D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 900D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1000D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP cerrada, RAL 7021, 800W 1100D.
Cubierta superior plana perforada Varistar CP, al ras, RAL 7021, 800W 1200D.

Paquete de tuerca enjaulada
Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado

Rack de marco abierto de 2 postes
Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro

Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas
Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.