Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (597 artículos )

                    LJSKB_JuctionSpliceKit, LJSKG, LJSKB, LJSK, LJSKW

                    Kit de empalme de la unión de guía de cables (clasificado cULus)

                    El kit de empalmes de guía de cables conecta dos secciones rectas del rack de escalerilla en un ángulo de 90 grados.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de empalmes de conexión, 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, chapado
                    Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, negro
                    Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, gris
                    Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, blanco
                    PH19645.jpg image

                    Soporte de pared nVent CADDY Cat CM

                    Accesorio de soporte de pared para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte de pared nVent CADDY Cat CM, 200 mm
                    PH19571.jpg image

                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal

                    Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal, 100 mm, 150 mm Diámetro
                    PH34401.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gan. J de 25 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                    Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                    Gan. J de 50 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                    LRRMPBLK_RackToRunwayMntPltKit, LRRMPG, LRRMPBLK, LRRMPGZ, LRRMPW, LRRMPW15, LRRMPBLK15, LRRMPG18, LRRMPBLK18, LRRMPGZ18, LRRMPW18, LRRMPBLK24, LRRMPW24

                    Kit de placa de montaje de rack a guía de cables

                    El kit de placa de montaje de rack a trayectoria asegura la escalerilla a la parte superior de los racks de equipos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, blanco
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, blanco
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, negro
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, negro
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, negro
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, negro
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, gris
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, gris
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, chapado
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, chapado
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, blanco
                    Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, blanco
                    E45RUBKIT_RackToWallKit_woOFR; Wall Angle Support; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Kit de rack a pared para guía de cables

                    Kit de guía de cables rack a pared sujeta la escalerilla de un rack de marco abierto a una pared.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de rack a pared, 13.50 x 4.00 x 3.50, acero, negro
                    LBSK_ButtSpliceKit, LBSKG, LBSKB, LBSK, LBSKW

                    Kit de conexión de empalmes de la guía de cables (clasificado cULus)

                    El kit de conexión de empalmes para guía de cables (con clasificación cULus) une secciones rectas de escalerilla.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, chapado
                    Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, negro
                    Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, gris
                    Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, blanco
                    TopPlatec Product Photo

                    Panel de sujeción de marco abierto

                    El panel de amarre de marco abierto proporciona ranuras para envoltura de VELCRO® para cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 1 U, de acero, negro
                    Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
                    Door-Mount PDU LCD Display

                    Pantalla LCD de montaje en puerta para regleta

                    La pantalla LCD inteligente monitorea los parámetros de la regleta instalada dentro del gabinete sin tener que abrir la puerta para verlos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Pantalla LCD de 4.3 pulgadas para regleta de montaje en puerta, 5.24 x 3.54 x 0.67, de plástico, negro
                    LRD6BLK_RadiusDropKit, LRD6G, LRD6BLK, LRD6GZ, LRD6W, LRD12G, LRD12BLK, LRD12GZ, LRD12W, LRD15BLK, LRD15W, LRD18G, LRD18BLK, LRD18GZ, LRD18W, LRD24BLK, LRD24W

                    Kit de bajada de radio de guía de cables

                    El reductor de radio de la guía de cables se monta sobre el travesaño de una escalerilla para crear un radio de doblez al dejar caer el cable.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de caída de radio, compatible con 12.00, negro, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 12.00, aluminio, gris
                    Kit de caída de radio, compatible con 12.00, blanco, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 15.00, negro, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 15.00, blanco, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 18.00, negro, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 18.00, aluminio, gris
                    Kit de caída de radio, compatible con 18.00, blanco, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 24.00, negro, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 24.00, blanco, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 6.00, negro, aluminio
                    Kit de caída de radio, compatible con 6.00, aluminio, gris
                    Kit de caída de radio, compatible con 6.00, blanco, aluminio
                    PVCM2_VerticalCableManager2_m_sq.png

                    Administrador vertical de cables 2

                    El administrador vertical de cables 2 es una solución montada en marco usada para ruteo y agrupación de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Administrador vertical de cables 2, acero, negro.
                    DRingBracket Product Photo

                    Conjunto de anillo en D de marco abierto

                    El conjunto de anillo en D de marco abierto permite agrupar recorridos de cables verticales.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 1 U, de acero, negro
                    Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro