Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (597 artículos )

                    PH34399.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gan. J CAT HP de 50 mm con mordaza BC, p. de v. máx. de 16 mm
                    PH34400.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gan. J de 100 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 25 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 75 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo, 33.3 mm Diámetro, 6.3 mm del orificio
                    Gan. J de 50 mm CAT HP con soporte en ángulo y orif. de 6,3 mm
                    PH35158.jpg image

                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared

                    Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    short slide rail

                    Eurorack Short Slide Rail

                    Eurorack Short Slide Rail.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Carril deslizante corto Eurorack, 1 pieza
                    Carril Corto Eurorack, 5 Piezas
                    VertCableMgrwFngrsDet Product Photo

                    Administrador vertical de cables ProLine CableTek

                    El administrador vertical de cables CableTek separa, soporta y gestiona los cables para una mayor flexibilidad de montaje.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x700mm, Negro, Acero
                    Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x800mm, Negro, Acero
                    Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x700mm, Negro, Acero
                    Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x800mm, Negro, Acero
                    LEK12_RunwayElevationKit; Plated; Zinc; Runway; Elevation Kit; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Kit de elevación de pasacables de guía de cables

                    El kit de elevación de pasacables eleva la escalerilla por encima de la placa de montaje del rack a la escalerilla.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, chapado
                    Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, negro
                    Kit de elevación de pasacables, 12.00 elevación, blanco, de acero
                    Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, chapado
                    Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, negro
                    Kit de elevación de pasacables, 3.00 elevación, blanco, de acero
                    Kit de elevación de pasacables, elevación 6.00, de acero, chapado
                    Kit de elevación de pasacables 6.00, de acero, negro
                    Kit de elevación de pasacables, 6.00 elevación, blanco, de acero
                    door hinge bracket

                    Conducción de cable para Novastar y Eurorack

                    Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 4 U
                    Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7035, atornillado, 3 U
                    Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 3 U
                    Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 4 U
                    PH1118.jpg image

                    Rodillo nVent CADDY Cat CM

                    Accesorio de instalación para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Rodillo nVent CADDY Cat CM, 200 mm
                    PH19569.jpg image

                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga

                    Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 3.2–6.4 mm Brida
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 14.3–19.1 mm Brida
                    PH34404.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 25 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 6 mm del orificio
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 9 mm del orificio
                    PROLINENtwrkVrtTieDwnDet Product Photo

                    Administrador de cable de atado vertical

                    El administrador de cables de atado vertical proporciona soporte de montaje para varios accesorios del administrador de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gestor de cables de atado vertical, se ajusta a 1200 mm, de acero, negro
                    Gestor de cables de atado vertical, se ajusta a 2000 mm, de acero, negro
                    19 front panel

                    Cable Eye para el panel frontal de 19", cojín de goma

                    Almohadilla de goma para doble ojo de cable de acero. Hace una superficie plana
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de respaldo de goma para el ojo de cable de acero doble 80D.
                    Kit de respaldo de goma doble de acero Cable Ojo 115D.