Gestión de cableado y ruta
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (597 artículos )

Kit de unión de marco abierto
El kit de unión de marco abierto se utiliza para unir dos racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de unión de marco abierto, se adapta a racks LAN, plateado, acero

Cajón de consola LCD de montaje en rack
El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, un monitor y un ratón para acceder al servidor en espacios para centros de datos.

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado
Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro

Escalera de cable Varistar
Rejilla de cable vertical para gabinetes libres Varistar.

19" Cable Ducting
unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

19" Módulo de apoyo
El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Módulo de apoyo sin alivio de tensión

Cable Tie
Kit de materiales de montaje para el enrutamiento de cables.

Brazo de soporte de cable
El brazo de soporte de cable permite que los dispositivos extraíbles y el chasis actúen como herramientas de gestión de cables.

Canal de cable
Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.

Cable Eye para C-Rail, Acero
Cable Eye para C-Rail, Acero.

C-Rail Cable Shell
C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm