Gestión de cableado y ruta
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (597 artículos )

Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP
Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 mm
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 25 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 75 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 100 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 33.3 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 50 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 50 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 33.3 mm Diámetro

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo
Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 75 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 25 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 50 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 33.3 mm Diámetro

Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo
Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones de disparo de hormigón/cubierta de metal con los ganchos en J de alto rendimiento de la serie CAT HP, ensamblados en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo

Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50
Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro

Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)
La sección E-Bend horizontal de 90 grados (con clasificación cULus) es una guía de cables para cambios de dirección en sentido horizontal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 15.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, gris
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, chapado
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 24.00, de acero, negro
Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 24.00, de acero, blanco

Administrador vertical de cables CableTek-EC
El administrador vertical de cables CableTek-EC se conecta a racks de marco abierto proporcionando soporte y gestión de cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x3.50x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x3.50x9.00, negro, acero
CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x6.00x9.00, Negro, Acero
CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x6.00x9.00, negro, acero
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, negro
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, blanco
Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco