Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Alimentación de reserva

Productos | 62 resultados (646 artículos )

PH40540.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla

La Cizalla nVent ERIFLEX FleXbus se usa para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Requiere menos esfuerzo debido a su apalancamiento y geometría de corte optimizada
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cizalla
PH22066.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 10 de carga
Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
PH31567.jpg image

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-500

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 500 A
PH41633.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde, Neutro

En el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus en Borde de 3 Polos, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P+N Borde, 100 x 175,5
FleXbus Kit 3P+N Borde, 87,5 x 123,5
PH41611.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 3 Doblado y Plano

El Extensor Tipo 3 Curvado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Ext. Tipo 3, 960/1280/1810 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 220/360/545 mm²
FleXbus Ext. Tipo 3, 640 mm²
PH22075.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 800 A
PH38980.jpg image

Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, libre de halógenos

Conductor de potencia IBS Advanced redondo, aislado, trenzado y libre de halógenos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1,030 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos

El Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit 3P Plano, 138 x 123
FleXbus Kit 3P Plano, 87,5 x 113
PH31568.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-800

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 800 A
PH4375.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TRC, 400 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, plano, 400 A
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus

La herramienta crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio está diseñada para ahorrar tiempo con la capacidad de cortar el raíl de aluminio que se utiliza para el sistema de apuntalamiento y soporte de FleXbus sin rebabas o deformaciones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus
PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD

El Dispensador de Espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la Espuma de Barrera nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de grandes volúmenes en esquinas, curvas y espacios pequeños
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD