Anclaje preconfigurado para cubierta metálica nVent CADDY Rod Lock
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Anclaje preconfigurado para cubierta metálica nVent CADDY Rod Lock
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Se fija en el lugar mediante un orificio perforado en la cubierta metálica antes de verter el concreto
- No hay necesidad de realizar perforaciones en el techo de la estructura del edificio, los anclajes preconfigurados nVent CADDY Rod Lock son colados en sitio
- El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo
- Se puede utilizar en instalaciones de pliegue superior e inferior
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Ensambles prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero
- El patín de viga de plástico actúa como localizador de inserción al retirar las maderas
- Probado para hormigón fracturado de acuerdo a AC446 segun en el informe ICC-ES-ESR-3864 los resultados de los ensayos
- Apto para arriostramiento sísmico segun el informe ICC-ES-ESR-3864 los resultados de los ensayos
- Plenum-rated for use in air-handling spaces based on testing according to ANSI/UL 2043
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
ICC-ES ESR-3864
English
AC446

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.