Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistemas para soporte de cables

Sistemas para soporte de cables

Subcategorías

Sistema de gancho J nVent CADDY Cat HP

Sistema de gancho J nVent CADDY Cat HP

La solución más avanzada de soporte de gancho J. Las características de alta ingeniería ayudan a asegurar una instalación estable y segura para cables de alto rendimiento.
Sistema para soporte de cables nVent CADDY Cablecat

Sistema para soporte de cables nVent CADDY Cablecat

Una alternativa rentable contra la costosa bandeja portacable que ofrece varios tamaños y diseños para sujetarse en una amplia variedad de estructuras.
Sistema de soporte de cables nVent CADDY Cat CM

Sistema de soporte de cables nVent CADDY Cat CM

Los ganchos U y los ganchos J dobles con diseño especial tienen un gran diámetro y superficies/bordes redondeados para evitar que los cables se tuerzan o se doblen demasiado.
Soportes ajustables de cables nVent CADDY Cat 425

Soportes ajustables de cables nVent CADDY Cat 425

El soporte de cables de tela ajustable se puede montar en la estructura superior del edificio o en la pared para instalaciones de bajo perfil.
Copia de Sistema de gancho J nVent CADDY Cat HP

Copia de Sistema de gancho J nVent CADDY Cat HP

Improved j-hook design features Versa-Mount Technology to provide multiple installation options with robust support to secure high performance low voltage cables.

Productos | 54 resultados (216 artículos )

PH19572.jpg image

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
PH5286.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
PH5279.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
PH5282.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
PH5289.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH5299.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
PH5300.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.
PH19644.jpg image

Gancho U nVent CADDY Cat CM

Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
PH22661.jpg image

Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
PH34402.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH34405.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH35788.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.