Soporte universal nVent CADDY Pyramid
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Soporte universal nVent CADDY Pyramid
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Las tuercas cautivas de acero inoxidable permiten métodos de sujeción personalizados a la base del soporte, incluyendo la sujeción fácil de canal strut de acero inoxidable, varilla roscada u otro hardware para proyectos específicos
 - La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización
 - Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray
 - Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas
 - La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación
 - Incluye orificios cuadrados para crear una estructura en H de 305 mm para soportar unicamente PBU16
 - La base se fabrica con material termoplástico resistente a los rayos UV
 
Especificaciones
| Factor de seguridad de carga estática | 3:01 | 
| Temperatura | -45 to 65 °C | 
| Temperatura | -50 to 150 °F | 
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.