La Serie nVent CADDY Pyramid Tool-Free ofrece una solución única de ahorro en mano de obra para soportar aplicaciones mecánicas y eléctricas en una amplia variedad de superficies de azoteas. La Serie nVent CADDY Pyramid Tool-Free sujeta tuberías y conduit sin necesidad de abrazaderas para canal strut o herramientas de instalación. La interfase de espuma combina una distribución de carga superior y baja abrasión para asegurar que la membrana de impermeabilización esté protegida sin importar la variedad de superficies y el desplazamiento causado por la expansión y contracción.
Características
- Los sujetadores a presión se instalan sin necesidad de herramienta o tornillería adicional
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Ni las bases ni los sujetadores plásticos sufrirán los efectos de la corrosión
Productos | 2 resultados (5 artículos )

Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Proporciona un soporte con ajuste de altura de hasta 102 mm sobre la superficie de la azotea para tuberías con diámetro exterior entre 12,7 y 60,3 mm. Los Kits vienen en longitudes de 140 mm, 254 mm, o 406 mm.

Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Los dos modelos de abrazaderas permiten que tuberías de diámetros exteriores de 12,7 a 60,3 mm se sujeten a la parte superior de las bases de la serie nVent CADDY Pyramid Tool-Free.