Sistema de gancho J nVent CADDY Cat HP
El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP es una solución avanzada de soporte de trayectoria no continua para los sistemas de cableado de alto rendimiento de la actualidad. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación estable y segura que cumpla con los códigos y normas del sector para cables de alto rendimiento.
El sistema nVent CADDY Cat HP es un complemento ideal para usar la bandeja de cables de rendimiento nVent CADDY WBT, el rack de escalera o soportes continuos similares. Proporciona beneficios de coste total instalado en comparación con otras soluciones de productos. Este sistema versátil admite un amplio rango de métodos de sujeción y está disponible en ganchos en J individuales, árboles multinivel y ensamblajes Cat HP de nVent CADDY preconstruidos, así como en componentes Cat HP de nVent CADDY intercambiables. El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP proporciona la combinación perfecta de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que requieren los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento, que incluye hasta las categoríasCat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- Sin necesidad de tornillos, remaches ni herramientas especiales para el montaje
- Ofrece más capacidad de llenado e índice de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cable no continuas
- Ofrece una gran variedad de métodos de fijación
- Diseñado para adaptarse a los cables de datos emergentes en un futuro
- Es reciclable y contiene hasta un 80 % de acero reciclado
- Cumple con la norma EN 50174-2
- Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569 
El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP crea la combinación ideal de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que buscan los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.
¿Está buscando el sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado con nuestra tecnología Versa-Mount?
Haga clic a continuación para ver la misma oferta amplia de productos, con nuevas ventajas.
Subcategorías
Productos | 37 resultados (162 artículos )

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C

Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut

Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP