Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP


Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Permite que los ganchos J se instalen rápidamente en techos a alturas establecidas
- Permite la creación en campo de árboles de ganchos J personalizados
- Una conexión segura a los ganchos J significa que no habrá desplazamiento o movimiento del gancho J durante la instalación del cable
Especificaciones
Acabado | Pregalvanizado |
Material | Acero |
Especificación de diseño
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.