Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH38646.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte sísmico universal para tubería

El soporte sísmico universal nVent CADDY es una solución innovadora y versátil que proporciona estabilización sísmica para tuberías suspendidas. Con un exclusivo patrón de orificios ranurados que facilita la instalación, los instaladores pueden eliminar el riesgo y las molestias de la tornillería floja, lo que lo convierte en la opción ideal para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo del trabajo.

Leer más Leer menos
  • OSHPD/HCAI
  • UL
  • FM Approved, Seismic
  • cUL
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Cargas UL
N.º de pieza Lateral Longitudinal
Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 Bull Moose Eddy tubo de servicio Wheatland Mega-Flow tubo de servicio Youngstown Fire-Flo tubo de servicio Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 Bull Moose Eddy tubo de servicio Wheatland Mega-Flow tubo de servicio Youngstown Fire-Flo tubo de servicio
CSB0100xx 8006 N N/A N/A N/A 4448 N N/A N/A N/A
CSB0125xx 8006 N 8006 N 8006 N N/A 3025 N 3025 N 3025 N N/A
CSB0150xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 4448 N 4448 N 4448 N 4448 N
CSB0200xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0250xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0300xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 6227 N 6227 N 6227 N 6227 N
CSB0400xx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 7561 N 7561 N 7561 N 7561 N
CSB0500xx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB0600xx 8006 N N/A 8006 N N/A 7561 N N/A 7561 N N/A
CSB0800xx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB1000xx 8451 N N/A N/A N/A 8451 N N/A N/A N/A
CSB1200xx N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cargas FM
N.º de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
Lateral Longitudinal
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90° 30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
Aprobadas por FM pared ligera y tubos de servicio Cédula 10 y 40
CSB0100xx 6620 N 9380 N 11470 N 12890 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0125xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0150xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8270 N 9690 N 10000 N
CSB0200xx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8090 N 9690 N 10000 N
CSB0250xx 6400 N 9020 N 11070 N 12410 N 5870 N 8090 N 9740 N 11120 N
CSB0300xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0400xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0500xx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0600xx 6490 N 9160 N 11200 N 12580 N 6270 N 8670 N 10450 N 11920 N
Pared de 4,8 mm y tubos de servicio Cédula 40
CSB0800xx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1000xx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto