Control PDU
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Control PDU
La salida de regleta conmutada y el monitor ambiental proporcionan energía, salida conmutada y monitoreo ambiental para un acceso rápido a corriente, voltios, energía y kilovatios hora. Permite a los usuarios desactivar de forma remota salidas específicas para neutralizar o reiniciar el equipo con problemas y evitar el tiempo de inactividad.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Pantalla LCD local, incluye puerto para pantalla remota opcional.
 - Proporciona monitoreo ambiental con dos RJ12 puertos para sensores opcionales plug-and-play (se venden por separado).
 - Conectividad Ethernet
 - Cable de alimentación de 10 pies con 5-15P
 - 19-in. rack-mount horizontal model has 15A, 120V, (8) NEMA 5-15R outlets
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.