Socket Strip, SCHUKO/UTE, pantalla local


Socket Strip, SCHUKO/UTE, pantalla local
PDU con medidor de potencia local. Los datos de potencia relevantes se muestran en una pantalla integrada.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Medición y visualización integradas a través de la unidad de visualización local
- Tiras de socket con sockets Schuko
- Altura de montaje 1 U
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
- Montaje horizontal y vertical
- Funciones de medición: Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, cos phi
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.