Kit de panel para rack sísmico
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de panel para rack sísmico
Se utiliza al convertir un gabinete estándar autosoportado en un gabinete sísmico autosoportado. El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho. El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados por EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel. Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos. Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra. El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Se utiliza al convertir un gabinete autosoportado estándar en un gabinete autosoportado sísmico.
 - El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho.
 - El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados según EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel.
 - Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos.
 - Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra.
 - El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.
 
Especificaciones
3D Step
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.