Cinta de sellado de celda acrílica para sistema de contención ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cinta de sellado de celda acrílica para sistema de contención ProLine
La cinta adhesiva de sellado Acrycell es la mejor opción para sellar aberturas en el centro de datos, incluidos el perímetro de la sala, las aberturas del suelo, debajo del gabinete, entre racks y alrededor de unidades CRAC. Cuenta con una revolucionaria tecnología de sellado que reduce significativamente el costoso flujo de aire de derivación, lo que aumenta la capacidad de la unidad de refrigeración utilizable y garantiza la máxima eficiencia de los equipos de HVAC.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Expansión de liberación de tiempo que garantiza un sellado hermético alrededor de los cables y otros impedimentos
- Calidad física moldeable que forma un sellado hermético en superficies irregulares y huecos
- La cinta personalizable desenrolla creando un sellado continuo y uniforme de arriba a abajo
- La instalación rápida ahorra mano de obra, tiempo y dinero
- La cinta adhesiva comprimida elimina los pellizcos, el relleno o la manipulación de la instalación
- “Centro de datos seguro” confirmado por una prueba de envejecimiento de laboratorio de terceros
- La tecnología de sellado Acrycell, de liberación gradual y no particulada, está diseñada para sellar orificios contra estantes, gabinetes u otros en entornos de centros de datos de misión crítica
- Sella de forma segura y rentable las brechas contra el flujo de aire errático que varía de 0.2 a 2 pulgadas (5 a mm50) de ancho, entre racks, gabinetes u otros equipos del centro de datos
- La cinta de sello Acrycell es duradera y resistente a la temperatura de -40 a 212 F (-40 a 100 C)
- Resistente al fuego según DIN 4102 clase B1
- Con capacidad para vías de pasillo de 36 pulgadas (anchos de pasillo mínimos de OSHA) y de 48 pulgadas (dos pisos anchos de baldosa)
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.