Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Distribución de energía
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tensión CA
      Aplicar
    • Color
    • Compatible con
    • Material
    • Acabado
    • Longitud
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Fondo
          Aplicar
        • Altura
            Aplicar
          • Tensión nominal
          • Unidades de rack
          • Tipo de medición
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 55 resultados (203 artículos )

          PROLINEUnivMountBrkt Product Photo

          Soporte universal para regleta

          El soporte universal para barras multicontacto se adapta a las esquinas de los marcos ProLine facilitando el montaje de varias regletas de enchufes.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Soporte de regleta universal, de acero, chapado
          EA9109.png image

          Sensor de interruptor de puerta

          Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Sensor de interruptor de puerta
          A19PSMB_RackMountPDUBracket_m_sq.png

          Soporte para regleta para montaje en rack

          El soporte para regleta montable en rack permite instalar barras multicontacto en los laterales del gabinete sin ocupar espacio en el rack.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Soporte para regleta de montaje en rack, de acero, chapado
          DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

          Control PDU

          El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
          PDUSplitter5Way Product Photo

          Divisor de 5 vías

          EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Divisor de 5 vías, de plástico, beige
          mains cable

          Cable de red

          El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
          Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
          Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
          Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
          Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris
          Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
          Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro
          Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
          Networking > Cable and Power Management > Power Distribution Units (PDUs) > Rack- and Panel-Mount Power Distribution Units; PDU Bracket Kit; DPDU1

          Kit de soporte de regleta

          El kit de soporte de la regleta proporciona soporte para unidades de distribución de potencia distribución dentro de un rack.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Kit de soporte para regleta, de acero, negro
          busbar

          Busbar con conexiones FASTON

          Busbar con conexiones FASTON.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Busbar con conexiones FASTON
          small distribution module

          Pequeño módulo de distribución

          Pequeño módulo de distribución.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Pequeño módulo de distribución
          mounting plate

          Placa de montaje para sockets individuales

          Placa de montaje para solo Socket.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Placa de montaje para sockets individuales
          mounting bracket

          Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar

          Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
          mounting bracket with insulating block for busbar 3 4 pole

          Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos

          Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
          Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos