Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1586 artículos )

                        DLCASTERS_CasterKit_m_sq.png

                        Kit de ruedas para gabinete de red

                        El kit de ruedas para gabinete de red proporciona movilidad a gabinetes de PC de red.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de ruedas para gabinete de red, de acero, chapado
                        RackAngleSqTapped_m_sq.png

                        Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas

                        Ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. para soportar equipo de redes en sus anchos respectivos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Ángulo para rack de 19 y 23 pulgadas para PC de red, se ajusta a gabinete para PC, de acero, negro
                        Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x700mm, Negro, Acero
                        Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x800mm, Negro, Acero
                        Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Sq, fits 700x600mm, Negro, Acero
                        Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Tapped, fits 700x600mm, Negro, Acero
                        PMURB50_50mmFrameReducingBrkts; PMURB50; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                        Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje

                        Los soportes vertical de pared, reductores de marco se montan sobre marcos ProLine o canales de montaje para crear un marco de 600 mm de ancho.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje, 100 mm, acero, negro
                        Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje, 50 mm, acero, negro
                        EPCEQS_NetworkingPCCabinet_m_sq.png

                        Estante para gabinete para PC red

                        El estante para gabinete de PC de red proporciona soporte de estante en el compartimento inferior del gabinete para PC de red.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Estante de gabinete de PC para red, de acero, negro
                        GridStrapsGroup Product Photo

                        Canal de montaje ProLine

                        El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Canal de montaje, M6, de acero, chapado
                        Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
                        Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
                        Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
                        Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
                        Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.
                        PARABCSil Product Photo

                        Rieles ajustables de montaje en rack

                        Los rieles ajustables de montaje en rack permiten instalar ángulos de rack a profundidades variables en gabinetes de más de 600 mm de ancho.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1000 mm de profundidad, negro, acero
                        Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1100 mm de profundidad, negro, acero
                        Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1200 mm de profundidad, negro, acero
                        Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 900 mm de profundidad, negro, acero
                        ENCJK_SeismicJoiningKit; Seismic Joining Kit; Kit; Joining; Networking Cabinet; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Kit de unión de gabinete sísmico

                        El kit de accesorio para unión antisísmica permite la unión de dos gabinetes de red.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de unión de gabinete sísmico, acero, negro
                        ProLine S1; CAD  Rendering; Photo Rendering; PS1RA126; PS1RA127; PS1RA216; PS1RA217; PS1RA218; 36755; 36756; 36757; 36758; 36914; Rack Angle

                        Ángulos para rack ProLine S1

                        Los ángulos de rack ProLine S1 son una solución reversible para soportar equipo de redes de 19 pulg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        ProLine S1 Rack Angle, 1200x600mm, Negro, Acero
                        ProLine S1 Rack Angle, 1200x700mm, Negro, Acero
                        Ángulos para rack ProLine S1, 2100x700mm, Negro, Acero
                        Ángulos para rack ProLine S1, 2100x800mm, Negro, Acero
                        Ángulos para rack ProLine S1, 2300x700mm, Negro, Acero
                        Ángulos para rack ProLine S1, 2300x800mm, Negro, Acero
                        ProLine S1 Rack Angle, 2100x600mm, Negro, Acero
                        Ángulos para rack ProLine S1, 2300x600mm, Negro, Acero
                        PB209B_ProlineSideBarrierPnl; PB209B; Barrier Panel; Black; RAL 9005; CAD RENDERING; PHOTO RENDERING

                        Paneles de barrera lateral ProLine

                        Los paneles guiacables laterales ProLine bloquean el flujo de aire y ofrecen seguridad entre gabinetes ProLine agrupados.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 37.52 x 1, de acero dulce, negro
                        Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 41.46 x 1, de acero dulce, negro
                        Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 45.4 x 1, de acero dulce, negro
                        Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 33.59 x 1, de acero dulce, negro
                        ProLine S1 Cabinet Brush Strip Kit

                        Kit de burlete

                        El kit de burletes ProLine S1 proporciona un nivel de gestión del flujo de aire y permite el paso de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de burlete para entrada de cables, 3.40 x 12.00 x 0.40, de PVC/nylon, negro
                        ProLine S1 Alternate Tumbler Locking Handle

                        Manija con cerrojo con cilindro alterno ProLine S1

                        La manija de cierre ProLine S1 brinda seguridad al gabinete con una perilla alternativa.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Manija de cierre 333 con llave de 1 punto, 6.38 x 1.32 x 1.12, de poliamida, negra
                        Manija de cierre 333 con llave de 3 puntos, 6.38 x 1.32 x 1.16, de poliamida, negra
                        washer

                        Lavadora

                        Lavadora usada para la fijación de PCB.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
                        Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
                        Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
                        Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
                        Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas