Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

EPCEQS_NetworkingPCCabinet_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante para gabinete para PC red

El estante para gabinete de PC de red es un estante de acero para su uso en el compartimento inferior del gabinete de PC de red. El compartimento del gabinete tiene capacidad para hasta dos estantes. El estante se monta en los puntales de montaje accesorios y se puede ajustar en intervalos de 1 pulg. (25 mm) dentro del gabinete. Tenga en cuenta que el rack se instala sin ángulos de rack y no es compatible con el ángulo de rack ERA1910TPL.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto