Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1586 artículos )

Administrador vertical de cables AccessPlus
Los administradores verticales de cables AccessPlus proporcionan enrutamiento de cables y soporte dentro de gabinetes AccessPlus.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administradores verticales de cables AccessPlus, se adaptan a 24 pulg. de altura, negro, acero
Administradores verticales de cables AccessPlus, se adaptan a 36 pulg. de altura, negro, acero
Administradores verticales de cables AccessPlus, se adaptan a 48 pulg. de altura, negro, acero

Kit de salida dúplex
El kit de enchufe dúplex proporciona un acceso a la corriente en el gabinete, montado en fábrica.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de toma de corriente doble, de acero, galvanizado

Kit de montaje en pared en puntal D-Box
El kit de montaje en pared de puntal D-Box proporciona un punto de montaje para gabinetes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de puntal de montaje en pared para D-Box, de acero, gris claro

Sistema de cierre de perilla mariposa, cuarto de vuelta
La perilla mariposa de cuarto de vuelta de sistema de cierre bloquea una variedad de gabinetes de montaje en pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sistema de cierre de perilla mariposa de cuarto de vuelta, de acero, negro

Cerrojo de cuarto de vuelta
El cerrojo de cuarto de vuelta se instala en una leva de gabinete existente.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cerrojo de cuarto de vuelta, 0.89 x 1.00 x 1.50, de acero, chapado

Ángulos de estante del panel de conexiones de caja D
Los ángulos de rack de paneles de conexión facilitan el acceso al equipo montado en paneles de conexión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ángulos para rack de panel de conexiones, 4RU D-Box, de acero, galvanizado

Estantes D-Box
Los estantes D-Box proporcionan almacenamiento adicional en gabinetes de 36 y 48 pulg.

Kit de candado D-Box
El kit de candado D-Box permite poner un candado en los gabinetes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de candado para D-Box, de acero, chapado

Kit de hardware de repuesto PivotRack
El kit de hardware de repuesto PivotRack proporciona hardware de repuesto para el PivotRack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware de repuesto PivotRack, de acero, negro

Organizador de cables verticales CableTek
El administrador vertical de cables CableTek proporciona soporte, gestión y cables de alta capacidad para redes de datos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek Vertical Cable Manager Doble, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Doble, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, blanco
Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Blanco, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x108.00, Negro, Aluminio

Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)
Las secciones rectas de la escalerilla (con clasificación cULus) soportan el cable en recorridos rectos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 18.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 18.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 24.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 24.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 6.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 6.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 12.00 de ancho, color gris, acero
Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, galvanizado
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 12.00 de ancho, blanco, acero
Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 15.00 de ancho, acero, negro
Secciones rectas de escalerilla (cULus), 15.00 de ancho, blanco, acero

19" Cable Ducting con Brush Strip
Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.