Kit de montaje en pared en puntal D-Box


Kit de montaje en pared en puntal D-Box
El kit de montaje en pared en puntal D-Box proporciona un montaje seguro para el gabinete, ahorrando espacio en el piso al levantar el gabinete del piso.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.