Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Altura
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Color
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Fondo
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Longitud
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Grado de protección
Filtro aplicado: 1
Productos | 43 resultados (262 artículos )

Kit de montaje de 19" M6
Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

19" Cable Ducting
unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Estante para equipo de 19", 2 U
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.

Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

19" Panel frontal con agujeros para manijas
paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar

19" estante del equipo, profundidad-ajustable
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035

19" Panel frontal para los ojos del cable
19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.