Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para redes
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Ancho del rack
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Anchura
                Aplicar
              • Tamaño de rosca
              • Diámetro
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Longitud
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • Grado de protección
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 43 resultados (262 artículos )

                    Side Cover Lock, Quarter-Turn, 3-Digit

                    Cerrojo de cubierta lateral

                    El cerrojo de cubierta lateral se ajusta en un orificio preperforado para asegurar el lado sólido de DataCom contra ingresos no autorizados.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    El cerrojo de la cubierta lateral cabe en el costado del DataCom, 1.10 x 1.97 x 1.20, de acero, chapado
                    Cerrojo de cuarto de vuelta, de 3 dígitos, para cubierta lateral, 1.73 x 1.10 x 0.59, de acero, chapado
                    Group_PS1_CasterLeveler; PS1CLKHD; 36751; Caster; Leveler; Light Duty; Heavy Duty; PS1CLKLD; 36913

                    Kits de ruedas y niveladoras ProLine S1

                    La rueda Proline S1 y los kits de nivelador se colocan en los gabinetes Proline S1 y permiten un movimiento sencillo en el gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de ruedas y niveladores ProLine S1 para trabajo ligero, 4.69 x 6.46 x 3.97, material compuesto, negro
                    Kit de ruedas y niveladores ProLine S1 para trabajo pesado, 4.69 x 6.46 x 3.97, material compuesto, negro
                    DLCASTERS_CasterKit_m_sq.png

                    Kit de ruedas para gabinete de red

                    El kit de ruedas para gabinete de red proporciona movilidad a gabinetes de PC de red.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de ruedas para gabinete de red, de acero, chapado
                    RackAngleSqTapped_m_sq.png

                    Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas

                    Ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. para soportar equipo de redes en sus anchos respectivos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Ángulo para rack de 19 y 23 pulgadas para PC de red, se ajusta a gabinete para PC, de acero, negro
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x700mm, Negro, Acero
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x800mm, Negro, Acero
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Sq, fits 700x600mm, Negro, Acero
                    Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Tapped, fits 700x600mm, Negro, Acero
                    PMURB50_50mmFrameReducingBrkts; PMURB50; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                    Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje

                    Los soportes vertical de pared, reductores de marco se montan sobre marcos ProLine o canales de montaje para crear un marco de 600 mm de ancho.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje, 100 mm, acero, negro
                    Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje, 50 mm, acero, negro
                    EPCEQS_NetworkingPCCabinet_m_sq.png

                    Estante para gabinete para PC red

                    El estante para gabinete de PC de red proporciona soporte de estante en el compartimento inferior del gabinete para PC de red.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante de gabinete de PC para red, de acero, negro
                    GridStrapsGroup Product Photo

                    Canal de montaje ProLine

                    El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, M6, de acero, chapado
                    PARABCSil Product Photo

                    Rieles ajustables de montaje en rack

                    Los rieles ajustables de montaje en rack permiten instalar ángulos de rack a profundidades variables en gabinetes de más de 600 mm de ancho.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1000 mm de profundidad, negro, acero
                    Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1100 mm de profundidad, negro, acero
                    Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 1200 mm de profundidad, negro, acero
                    Rieles de montaje en rack ajustables, se adapta a 900 mm de profundidad, negro, acero
                    ENCJK_SeismicJoiningKit; Seismic Joining Kit; Kit; Joining; Networking Cabinet; Photo Rendering; CAD Rendering

                    Kit de unión de gabinete sísmico

                    El kit de accesorio para unión antisísmica permite la unión de dos gabinetes de red.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de unión de gabinete sísmico, acero, negro
                    ProLine S1; CAD  Rendering; Photo Rendering; PS1RA126; PS1RA127; PS1RA216; PS1RA217; PS1RA218; 36755; 36756; 36757; 36758; 36914; Rack Angle

                    Ángulos para rack ProLine S1

                    Los ángulos de rack ProLine S1 son una solución reversible para soportar equipo de redes de 19 pulg.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    ProLine S1 Rack Angle, 1200x600mm, Negro, Acero
                    ProLine S1 Rack Angle, 1200x700mm, Negro, Acero
                    Ángulos para rack ProLine S1, 2100x700mm, Negro, Acero
                    Ángulos para rack ProLine S1, 2100x800mm, Negro, Acero
                    Ángulos para rack ProLine S1, 2300x700mm, Negro, Acero
                    Ángulos para rack ProLine S1, 2300x800mm, Negro, Acero
                    ProLine S1 Rack Angle, 2100x600mm, Negro, Acero
                    Ángulos para rack ProLine S1, 2300x600mm, Negro, Acero
                    PB209B_ProlineSideBarrierPnl; PB209B; Barrier Panel; Black; RAL 9005; CAD RENDERING; PHOTO RENDERING

                    Paneles de barrera lateral ProLine

                    Los paneles guiacables laterales ProLine bloquean el flujo de aire y ofrecen seguridad entre gabinetes ProLine agrupados.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 37.52 x 1, de acero dulce, negro
                    Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 41.46 x 1, de acero dulce, negro
                    Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 45.4 x 1, de acero dulce, negro
                    Panel guiacables lateral ProLine, 76.34 x 33.59 x 1, de acero dulce, negro
                    ProLine S1 Cabinet Brush Strip Kit

                    Kit de burlete

                    El kit de burletes ProLine S1 proporciona un nivel de gestión del flujo de aire y permite el paso de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de burlete para entrada de cables, 3.40 x 12.00 x 0.40, de PVC/nylon, negro