Paquete de control de agua LHX+


Paquete de control de agua LHX+
Los insertos de tubería de acero inoxidable con ID 1" cada uno viene con un par de sensores de refrigerante líquido ratiométrico. Los sensores se conectan directamente al controlador de puerta trasera RackChiller. Esto permite monitorear las propiedades térmicas del refrigerante y el rendimiento de la refrigeración, así como funciones adicionales de control de temperatura.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Sensores de retorno: Flujo de refrigerante y temperaturas
- Permite al controlador modular el flujo basado en la temperatura de retorno
- Unidad de control de agua con flujo de agua, sensor de temperatura
- Ambas inserciones de tubería hechas de acero inoxidable que se pueden atornillar a la placa base para asegurar un alto EMC e IP
- Ambos insertos de tubería fabricados en acero inoxidable que pueden ser atornillados a la placa base para garantizar altos niveles de EMC y IP
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.