Redes industriales
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Grado de protección
- Altura
- Altura
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 197 resultados (925 artículos )

Sensor para eHandle
El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.

EHandle
El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.

Cable de contacto seco
Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable de contacto seco

Arnés de cables para eHandle
El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Arnés de cables para eHandle

Secure Dual W-Lock Cable de alimentación
Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Rojo, 50 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Negro, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Negro, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Negro, 100 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Azul, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Azul, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Azul, 100 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Rojo, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Rojo, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Rojo, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Negro, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Negro, 75 uds
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Negro, 50 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Azul, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Azul, 75 uds
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Azul, 50 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Rojo, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Rojo, 75 uds

Sensor de temperatura único
Sensor de sonda de temperatura única para PDU de potencia nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de temperatura único

Sensor Input Hub
Concentrador de sensores para conectar 3 sensores en un puerto de sensor de PDU nVent SCHROFF.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor Input Hub

3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad
3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

Sensor de temperatura y humedad único
Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de temperatura y humedad único

Sensor de interruptor de puerta
Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de interruptor de puerta

Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE