Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Fan Finger guard grilles; 4-inch 4 inch; 6-inch 6 inch; DWS1; 14377 AFLTR4LD; 17424 AFLTR6LD Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de filtro de ventilador y protector dactilar

El kit de rejilla y filtro de baja densidad también puede usarse como respiradero. El filtro es extraíble y se puede limpiar y reutilizar. Se incluyen los herrajes de montaje

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Color Negro
Material De plástico
Acabado Suave mate
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto