Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tipo de bloqueo
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Grado de protección
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 121 resultados (768 artículos )

                    Seismic2Post Product Photo

                    Rack sísmico de marco abierto y 2 postes

                    El rack de marco abierto de 2 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Rack de marco abierto sísmico de 2 postes, 86.02 x 26.75 x 18.00, acero, negro
                    Touch-Up Paint Aerosol Can

                    Pintura de retoque

                    Utilice pintura de retoque para reparar el acabado de gabinetes y paneles.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Pintura de retoque para gabinetes y paneles HOFFMAN, negro RAL 9005
                    ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png

                    Estante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesado

                    El estante de doble cara, de aluminio sólido y alta resistencia, se monta a cada lado de un rack de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante sólido de doble cara, de servicio pesado, 4U, de aluminio, cepillado
                    slide nut kit

                    Slide Nut Kit

                    Kit de tuerca deslizante para montaje variable de componentes de 19".
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de tuerca deslizante, 100 piezas
                    Kit de tuerca deslizante, 50 piezas
                    19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

                    Rack de 19 pulgadas fijo de montaje en pared

                    El rack de montaje de pared fijo de 483 mm (19”) alberga equipo de redes de trabajo más pequeños colocados en una pared en posición fija.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 12U, 584 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                    Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 20U, 940 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                    Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 25U, 1162 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                    Rack fijo de 19 pulgadas de montaje en pared 32U, 1473 x 508 x 508 mm, de acero, negro
                    Seismic4Post Product Photo

                    Rack sísmico de marco abierto y 4 postes

                    El rack de marco abierto de 4 postes antisísmico aloja equipo de redes en entornos sísmicos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Rack sísmico de marco abierto con 4 postes, 19 pulgadas, 45 U, de acero, negro
                    depth member

                    Miembro de profundidad de Varistar

                    Miembro de profundidad horizontal montado directamente en el marco Varistar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 800D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 900D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1000D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1100D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 1200D, Aluzinc
                    Miembro de profundidad Varistar, 3 filas, 600D, Aluzinc
                    cable support rail

                    Carril de soporte de cable Varistar para la profundidad del gabinete

                    Carril de soporte de cable horizontal en la profundidad del gabinete. Montado directamente en el marco Varistar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 600D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 800D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 900D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1000D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1100D.
                    Carril de soporte de cable Varistar para profundidad de gabinete, RAL 7021, 1200D.
                    E19SKBM_PulloutKeyboardTray_m_sq.png

                    Bandeja de teclado extraíble con marco abierto y estante para pantallas

                    La bandeja para teclado y el estante para monitor extraíbles de marco abierto admiten un teclado y un monitor en racks de bastidor abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Bandeja de teclado extraíble con rack para pantallas, se ajusta a rack abierto, negro, acero
                    PIVOTRACK_Closed Product Photo

                    PivotRack

                    PivotRack es un rack giratorio usado para montaje en pared y sujetar equipo de rack de 19 pulg.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    PivotRack, 30.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
                    PivotRack, 44.00 x 7.00 x 24.10, acero, negro
                    PROLINE G2; Tool-less Shelf; tool less shelf; toollessshelf; D19FVT69G; D19FVT1912G

                    Estante sin herramientas

                    El estante sin herramientas proporciona una superficie de soporte para el equipo montado en un rack de 19 pulgadas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante sin herramienta, se adapta a 600-900mm de profundidad, negro, acero
                    Estante sin herramientas, ajuste de 600-900 mm de profundidad, de acero, gris claro
                    Estante sin herramienta, se adapta a 900-1200mm de profundidad, negro, acero
                    Estante sin herramientas, ajuste de 900-1200 mm de profundidad, de acero, gris claro
                    VERSARACK_VertCblMgrAccy Product Photo

                    Administrador vertical de cables VersaRack

                    El administrador vertical de cables se acopla al VersaRack proporcionando soporte para el cableado de los equipos de 19 pulgadas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Administrador vertical de cables VersaRack, 19.69 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                    Administrador vertical de cables VersaRack, 28.66 x 4.13 x 8.19, acero, negro
                    Administrador vertical de cables VersaRack, 40.51 x 4.13 x 8.19, acero, negro