Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          ProLine S1; CAD  Rendering; Photo Rendering; PS1CM127; PS1CM217; PS1CM218; 36752; 36753; 36754; Vertical Cable Manager

                          Administradores verticales de cables ProLine S1

                          Los administradores verticales de cable ProLine S1 proporcionan una columna vertical abierta para enrutar los cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 41.63x2.33, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x2.33, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 79.03x4.30, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x2.33, Negro, Acero
                          Administradores verticales de cables ProLine S1, 81.97x4.30, Negro, Acero
                          fixing materials kit square nut m6

                          Kit de nuez cuadrada

                          Las tuercas cuadradas tienen una superficie de contacto más alta y no se redondean a diferencia de las tuercas hexagonales.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de tuerca cuadrada, M6, 50 uds
                          Kit de tuerca cuadrada, M6, 100 uds
                          Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 3,5 mm, 50 uds
                          Kit de tuerca cuadrada de puesta a tierra, M6 para 1,5 mm, 50 uds
                          SeismicCabFront Product Photo

                          Gabinete sísmico

                          Los gabinetes sísmicos protegen equipos de comunicaciones y de red durante actividad sísmica Zona 4.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1000 mm, acero, negro
                          Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 1200 mm, acero, negro
                          Gabinete sísmico, 2134 x 700 x 800 mm, acero, negro
                          Gabinete sísmico, 2134 x 800 x 900 mm, acero, negro
                          internal retainer for side panel

                          Retenedor interno para panel lateral

                          El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Retenedor interno para panel lateral Varistar
                          PROLINEServerCab Product Photo

                          Gabinete para servidores ProLine

                          Los gabinetes para servidor Proline se usan para alojar equipo de servidores y vienen con una puerta de ventana.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gabinete para servidores ProLine, 1200 x 600 x 1000 mm, acero, gris claro
                          Gabinete para servidores ProLine, 1200 x 600 x 1000 mm, acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine, 1200 x 600 x 900 mm, acero, gris claro
                          Gabinete para servidores ProLine, 1200 x 600 x 900 mm, acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1000 mm, acero, gris claro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1000 mm, acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1100 mm, acero, gris claro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1100 mm, acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1200 mm, acero, gris claro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1200 mm, acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 900 mm, acero, gris claro
                          Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 900 mm, acero, negro
                          19 shelf stationary

                          Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg

                          Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
                          Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.
                          PPME-22Sil Product Photo

                          Paquetes de sujetador ProLine

                          Los paquetes sujetadores ProLine se usan para sujetar componentes al sistema de rejilla.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Paquete de sujetador ProLine, M5x10mm, Chapado, Acero dulce
                          Paquete de sujetadores de conexión a tierra para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
                          Paquete de sujetadores estándar para ProLine, M6 cantidad 20, de acero dulce, chapado
                          HotColdNewFrontBack Product Photo

                          Gabinete para servidores de pasillo caliente/frío ProLine FloTek

                          Los gabinetes para servidores ProLine FloTek HCA favorecen el flujo de aire a través del gabinete en aplicaciones de pasillos caliente o frío.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA con laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek HCA sin laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          FloTekFDFrontBack_m_sq.png

                          Gabinete para servidores con ductos de piso ProLine FloTek FD

                          Los gabinetes para servidores Proline Flotek favorecen el flujo de aire de los equipos de servidor en aplicaciones de piso elevado.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD sin laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD sin laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD con laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD sin laterales, 2000 x 600 x 1200 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD con laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD sin laterales, 2000 x 600 x 900 mm, de acero, negro
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek FD con laterales, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
                          PROLINETDOpenClosed_sq.tif

                          Gabinete para servidores con ductos superiores ProLine FloTek TD

                          El TD FloTek ProLine mejora la eficiencia reduciendo los costos de energía al dirigir el escape caliente hacia el pleno.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gabinete para servidores ProLine FloTek TD (con ducto superior) BM, 78.37 x 23.94 x 47.22, de acero, negro
                          c rail

                          Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete

                          Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Varistar C-Rail para armario de profundidad 600 mm
                          Varistar C-Rail para armario de profundidad 900 mm
                          Varistar C-Rail para armario de profundidad 1100 mm
                          Varistar C-Rail para armario de profundidad 1200 mm
                          Varistar C-Rail para armario de profundidad 800 mm
                          Varistar C-Rail para armario de profundidad 1000 mm
                          DCFront_backDRingBrkt Product Photo

                          Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine

                          El soporte de anillo en D de delante a atrás maneja los cables ruteados entre la parte frontal y posterior de un gabinete.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1000 mm de profundidad, acero, negro
                          Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1100 mm de profundidad, acero, negro
                          Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 1200 mm de profundidad, acero, negro
                          Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 800 mm de profundidad, acero, negro
                          Soporte de anillo en D de adelante hacia atrás ProLine, se adapta a 900 mm de profundidad, acero, negro