Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          87930207_sq.png

                          Kit de cables puente para rack de unión y conexión a tierra

                          El kit de cables puente para rack de conexión a tierra conecta a tierra un rack o gabinete a una red común de unión.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de cables puente para rack, 9 pies, de cobre, estañado
                          ECMS1918_ECMSV1918_CtrMntShelf_m_sq.png

                          Estantes de acero de montaje central

                          Los estantes de montaje central se instalan en la parte delantera de un rack de marco abierto para monitores y computadoras.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Center-Mount Shelves Solid, 19.00x18.00, Negro, Acero
                          Center-Mount Shelves Solid, 19.00x22.00, Negro, Acero
                          Center-Mount Shelves Vented, 19.00x18.00, Negro, Acero
                          Center-Mount Shelves Vented, 19.00x22.00, Negro, Acero
                          DGT2_HeavyDutyC-Tap; Grd Tap; Crimp; C-Tap; Ground Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                          Adhesión y conexión a tierra Tapas C de uso pesado

                          Las derivaciones en C para uniones y conexión a tierra de servicio pesado empalman dos conectores trenzados o sólidos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Derivaciones en C para trabajo pesado, tendido de 2/2, derivación 4/8, de cobre, pulido
                          Derivaciones en C para trabajo pesado, tendido de 2/2, derivación 2/2, de cobre, pulido
                          P19KBPVT_KeyboardTrayGrp_m_sq.png

                          Estante de teclado pivotante con bandeja para mouse

                          El estante giratorio para teclado con bandeja para ratón da un acceso de 90 grados al teclado en un gabinete o rack de 19 pulgadas.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante giratorio para teclado con bandeja para ratón, gira 90 grados, 2 U, de acero, negro
                          PMURB_FrameReducingBrkts; PMURB50; PMURB100; ZINC PLATED; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                          Adaptador para panel de marco abierto

                          El adaptador de panel de marco abierto permite que un rack de marco abierto de 23 pulg. acepte equipo de 19 pulg.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Adaptador de panel, 23 to 19x1U, Chapado, Acero
                          Adaptador de panel, 23 to 19x3U, Chapado, Acero
                          Adaptador de panel, 23 to 19x5U, Chapado, Acero
                          ESBDK_ConcreteExpansionBolt_m_sq.png

                          Kit de perno de anclaje de expansión para concreto

                          El kit de perno de expansión de anclaje en concreto se usa para fijar racks de marco abierto sobre concreto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de pernos de anclaje expansivos para concreto, cantidad 4, de acero, chapado
                          ShelfSteelKeyboard Product Photo

                          Estante de acero para teclado/monitor

                          El estante para teclado y monitor se instala en la brida delantera de un rack de marco abierto para acomodar un monitor y un teclado.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                          Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                          ESHDA19_DoubleSidedAlumShelf_m_sq.png

                          Estante de aluminio sólido de doble cara

                          El sólido estante de aluminio de doble cara se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante sólido de doble cara, 4 U, de aluminio, cepillado
                          RackUnitLabel Product Photo

                          Etiqueta de unidad de rack

                          Las etiquetas de las unidades de rack son los números blancos usados para identificar unidades de rack en racks de marco abierto o ángulos de rack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente
                          EVKIT_vrs_hardware, Versarack hardware kit

                          Kit de hardware VersaRack

                          El kit de hardware VersaRack proporciona hardware de reemplazo para el VersaRack.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de hardware VersaRack, de acero, negro
                          P19SHP810_P19SHP810B_RckMntShelf_m_sq.png

                          Estante deslizante para montaje en rack

                          El estante deslizante de montaje en rack permite un fácil acceso a los dispositivos montados en el estante porque puede deslizarse hacia fuera.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
                          Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
                          Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
                          Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
                          GND/earthin cable

                          Varistar CP GND/Earthing Kit

                          Permite la puesta a tierra conforme con IEC.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Varistar CP GND/Earthing Kit, EN50399 B2CA
                          Varistar CP GND/Earthing Kit