Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

P19KBPVT_KeyboardTrayGrp_m_sq.png Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante de teclado pivotante con bandeja para mouse

El estante pivotante para teclado se saca y gira 90 grados para acceder a soportes de teclado de tamaño completo en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg. El estante permite que un teclado se deslice entre ángulos de rack estándar e incluye una bandeja para mouse. La bandeja del teclado se extiende 9.75 pulg. (248 mm) más allá de la parte delantera de los ángulos del rack o del rack de marco abierto.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto