Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Material del bastidor
        • Tipo de mango
        • Anchura
            Aplicar
          • Compatible con
          • Material de revestimiento
          • Altura del rack
              Aplicar
            • Material
            • Acabado
            • Color del bastidor
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Tipo de bloqueo
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Código de color del bastidor
                • Color de revestimiento
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Código de color de revestimiento
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • De conformidad con
                        • Tensión de alimentación
                        • Número de compartimentos
                            Aplicar
                          • Fuente de alimentación redundante
                          • Tensión nominal
                          • Alimentación de refrigerante
                          • Carga estática
                          • Unidades de rack
                          • Tipo de medición
                          Filter0

                          Subcategorías

                          Rack de bastidor abierto

                          Rack de bastidor abierto

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Racks y gabinetes para servidores

                          Gestión de cableado y ruta

                          Gestión de cableado y ruta

                          Distribución de energía

                          Distribución de energía

                          Tecnología de racks

                          Tecnología de racks

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración de bastidores por aire

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Refrigeración líquida de bastidores y filas

                          Alimentación de reserva

                          Alimentación de reserva

                          Productos | 460 resultados (2629 artículos )

                          PROLINESpFngrRdBrktBkDet Product Photo

                          Soportes reductores ProLine CableTek

                          Los soportes reductores ProLine CableTek separan, sujetan y gestionan los cables dentro de los gabinetes ProLine.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soportes reductores ProLine CableTek, fits 1200x800mm wide, Negro, Acero
                          Soportes reductores ProLine CableTek, fits 1200x700mm wide, Negro, Acero
                          Soportes reductores ProLine CableTek, fits 2000x800mm wide, Negro, Acero
                          Soportes reductores ProLine CableTek, fits 2000x700mm wide, Negro, Acero
                          VertTieDownReduceBktDet Product Photo

                          Soporte reductor de amarre ProLine

                          El soporte reductor de amarre ProLine es una conveniente forma de sujeción para la gestión de cableado vertical u horizontal.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Soporte reductor de amarre ProLine, fits 1200x800mm wide, Negro, Acero
                          Soporte reductor de amarre ProLine, fits 1200x700mm wide, Negro, Acero
                          Soporte reductor de amarre ProLine, fits 2000x800mm wide, Negro, Acero
                          Soporte reductor de amarre ProLine, fits 2000x700mm wide, Negro, Acero
                          DustCover2Post Product Photo

                          Cubierta antipolvo

                          La cubierta antipolvo proporciona una apariencia terminada a la base de un rack de 2 postes.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cubierta antipolvo, negra, acero
                          EJ2DR_JoiningKit_m_sq.png

                          Kit de unión de marco abierto

                          El kit de unión de marco abierto se utiliza para unir dos racks de marco abierto.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Kit de unión de marco abierto, se adapta a racks LAN, plateado, acero
                          LCD1U4K_RackMntLCD_CnslDrawer_sq

                          Cajón de consola LCD de montaje en rack

                          El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, un monitor y un ratón para acceder al servidor en espacios para centros de datos.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 1080P, Negro, Acero
                          Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD 4K, de acero, negro
                          Cajón de consola LCD de montaje en rack, LCD, pantalla ancha, de acero, negro
                          PH41418.jpg image

                          Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

                          Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
                          Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
                          Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
                          Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
                          Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
                          19 module support 3 u

                          19" Módulo de apoyo

                          El soporte del módulo es necesario para el montaje de paneles frontales de ancho parcial con recortes SUB-D-, ST tipo 3 o FDDI.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          19" Módulo de apoyo sin alivio de tensión
                          cable channel

                          Canal de cable

                          Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Canal de cable, 2000H 60W 60D.
                          Canal de cable, 2000H 30W 60D.
                          c rail cable shell

                          C-Rail Cable Shell

                          C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
                          Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
                          Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
                          Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
                          Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
                          Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
                          Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
                          Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm
                          sandwich cable retention

                          C Perfil Sandwich Cable Abrazadera

                          Abrazadera de cable sándwich para perfil C para una fácil gestión de cables.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          C Perfil Sandwich Cable Abrazadera
                          distribution box

                          Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE

                          La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Caja de distribución con Sockets Schuko/UTE
                          velcro strip

                          Tira de velcro® 7 x 200 mm

                          Velcro® Strip es una de las soluciones de agrupación de cables más simples.
                          Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                          Tira de velcro® 7 x 200 mm