Soporte reductor de amarre ProLine


Soporte reductor de amarre ProLine
El soporte reductor de amarre ProLine proporciona un amarre conveniente para la gestión de cableado vertical u horizontal. Permite el paso de cables de adelante hacia atrás mientras admite anillos en D opcionales y bobinas de gestión de cableado. El soporte se monta en el lado izquierdo o derecho de los gabinetes de 700 y 800 mm entre el marco y el ángulo del rack para crear espacio de cableado vertical. Tenga en cuenta que el hardware de montaje y las 10 envolturas de VELCRO® para cables están incluidos.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- El soporte reductor de amarre ProLine proporciona un amarre conveniente para la gestión de cableado vertical u horizontal
- Permite el paso de cables de adelante hacia atrás mientras admite anillos en D opcionales y bobinas para la gestión de cableado
- El soporte se monta en el lado izquierdo o derecho de los gabinetes de 700 y 800 mm entre el marco y el ángulo del rack para crear espacio de cableado vertical.
- Tenga en cuenta que el hardware de montaje y 10 envolturas para cables están incluidos
Especificaciones
3D Step
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.