Kit de estiba para pasacables elevado de 12 pulgadas, de acero dulce, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de estiba para pasacables elevado de 12 pulgadas, de acero dulce, negro
N.º de catálogo: LST12B
El kit de estiba de guía de cables de 12 pulg. permite estibar cualquier ancho de las trayectorias de escalerilla de 12 pulgadas (305 mm) una encima de la otra. Cada kit contiene dos soportes de estiba completos con todos los herrajes necesarios. Utilice un kit al menos cada 5 pies (1.5 m). Los sujetadores incluidos están hechos de acero chapado.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- El kit de estiba del guía de cables de 12 pulg. permite estibar cualquier ancho de trayectorias de escalerilla de 12 pulg (305 mm).
- Cada kit contiene dos soportes de apilamiento completos con todos los herrajes necesarios.
- Use un kit al menos cada 5 pies (1.5 m)
- Los sujetadores incluidos están hechos de acero chapado
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.