Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Anchura
- Compatible con
- Altura
- Material
- Acabado
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
Filtro aplicado: 1
Productos | 54 resultados (146 artículos )

RackChiller RDHX PRO pasivo, bisagra izquierda
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Ventiladores axiales compactos
Los ventiladores axiales compactos brindan enfriamiento silencioso y confiable en aplicaciones en donde el espacio del gabinete es limitado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Compact Axial Fan 10-inch Power Cord, 115VAC 560CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 4-inch Power Cord Quiet, 115VAC 49CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 4-inch Power Cord, 115VAC 100CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 6-inch Power Cord Quiet, 115VAC 102CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 6-inch Power Cord, 115VAC 240CFM, Negro, Acero

Gabinetes ProLine de voz/datos y gabinetes para servidores con ventilador tipo 1
Los gabinetes Proline para voz/datos se usan para alojar tanto equipo audiovisual como servidores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Mobile Base, 700x800mm, Negro, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x600mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Solid, fits 2000x700mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x600mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Door Window, fits 2000x700mm, Gris, Acero
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, negro
Marco de gabinete para servidores ProLine V/D, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 600x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Exhaust Vent/Fan, fits 700x800mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x1000mm, Gris, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel w/ Filter, fits 2000x800mm, Negro, Acero
ProLine V/D Server Cabinet Side Panel With Filter, fits 2000x800mm, Gris, Acero
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, negro
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador y filtro, tipo 1, 2000 x 600 x 1000 mm, de acero, gris

RackChiller RDHX PRO pasivo, con bisagras derechas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación, soporta el flujo de aire del servidor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 800W

Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 800W

Plenum de retorno de pasillo caliente de sistema de contención ProLine
El plénum de retorno de pasillo caliente canaliza el aire caliente que sale del equipo del servidor al plénum del techo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Plénum de retorno de pasillo caliente, pasillo de 48 pulgadas, 20 x 1266 x 73, de aluminio, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, pasillo de 48 mm, 1567 x 1307 x 89, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 1200 mm, 1480 x 1200 x 75, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 600 mm, 1480 x 600 x 75, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 700 mm, 1480 x 700 x 75, de policarbonato, negro
Plénum de retorno de pasillo caliente, 800 mm, 1480 x 800 x 75, de policarbonato, negro

Varistar LHX+ 45 en rack
Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).

Cinta de sellado de celda acrílica para sistema de contención ProLine
La cinta sella los espacios del centro de datos, incluyendo los perímetros, debajo de los gabinetes, entre los racks y alrededor de las unidades CRAC.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cinta de sellado de sistema de contención ProLine, 32.80 de largo, negro, espuma
Cinta de sellado de sistema de contención ProLine, 18.40 de largo, negro, espuma
Cinta de sellado de sistema de contención ProLine, 8.50 de largo, negro, espuma

Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine
El respiradero de escape Pagoda de alto rendimiento ProLine, cuenta con un soplador centrífugo integrado en una carcasa a prueba de goteo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio ProLine Pagoda de respiradero de alto desempeño con ventilador

Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel
Los controles de velocidad de ventilador montado en panel controlan la velocidad del ventilador, optimizando el flujo de aire en un rack o gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel, 120V 50/60Hz, Gris, Policarbonato

Respiraderos de escape ProLine Pagoda
Instale respiraderos de escape Pagoda en cualquier tapa sólida ProLine que proporcione enfriamiento activo del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio ProLine, respiradero de escape con ventilador Pagoda, se adapta a tapas sólidas