Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Climatización de armarios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Altura
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Código de color
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Fuente de alimentación redundante
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 54 resultados (146 artículos )

              RackChiller Rack Manifold

              Colector de rack RackChiller

              Los colectores de rack RackChiller son una solución de enfriamiento de líquidos configurable que aumenta el tiempo de actividad y optimiza el uso de la energía.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Colector de rack RackChiller, negro intenso, de acero inoxidable, QD
              Colector de rack RackChiller, negro intenso, de acero inoxidable, látigo de manguera
              Aisle Containment Doors Image

              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express

              Las puertas selladas Express están diseñadas para pasillos de 48 pulgadas (120 cm) de ancho. Son útiles para pasillos anchos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 78.00 x 34.25 x 4.00, acero, negro
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 83.25 x 34.25 x 4.00, acero, negro
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 34.00 x 12.50, acero, negro
              Sistema de contención ProLine, puertas selladas Express, 88.00 x 46.00 x 12.50, acero, negro
              Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

              LHX + aire / líquido intercambiador de calor

              Intercambiador de calor de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, 10 KW, 230 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
              Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, 5 KW, 230 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
              AirGuardExtremeClsdOpen Product Photo

              Juego de cepillos para piso empotrables con cubierta y sellado en dos fases

              El cepillo para piso empotrado con cubierta sellada en dos etapas proporciona un paso que sella efectivamente el aire.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Flush-Mount Floor Brush Kit 1-Piece, 5.00x7.00, Negro, ABS
              SHX+ 10 In-Row Cooler, Air/Liquid Heat Exchanger

              Intercambiador de calor de aire/líquido LHX+ 115 V UL

              In-Rack aire/líquido intercambiador de calor. Enfría el aire caliente de la sección trasera y lo suministra de nuevo en la sección fría delantera para ser consumido por la electrónica en el 19".
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
              Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Variable, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
              Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 10 KW, 115 V, 2 Ventiladores, 6 U, 550D.
              Enfriador In-Rack LHX+, Intercambiador de Calor Aire/Líquido, Velocidad Fija, 5 KW, 115 V, 1 Ventiladores, 6 U, 550D.
              Angled Baffle Image

              Deflectores superiores para rack del sistema de contención ProLine Express

              Los deflectores superiores para rack son adecuados para los gabinetes de ancho estándar con tableros sólidos, perforados o semisólidos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Express Rack Top Baffle, 10.90 x 23.60 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
              Deflector superior para rack Express, 10.90 x 23.60 x 22.50, negro, policarbonato PVC
              Express Rack Top Baffle, 10.90 x 29.50 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
              Deflector superior para rack Express, 10.90 x 29.50 x 22.50, negro, policarbonato PVC
              Express Rack Top Baffle, 10.90 x 27.45 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
              Deflector superior para rack Express, 10.90 x 27.45 x 22.50, negro, policarbonato PVC
              Express Rack Top Baffle, 10.90 x 31.25 x 22.50, Negro, Polycarbonate ABS
              Deflector superior para rack Express, 10.90 x 31.25 x 22.50, negro, policarbonato PVC
              Fan Finger guard grilles; 4-inch 4 inch; 6-inch 6 inch; DWS1; 14377 AFLTR4LD; 17424 AFLTR6LD

              Kit de filtro de ventilador y protector dactilar

              El kit de filtros de ventilador y protector dactilar proporciona filtración y protección de los ventiladores de 4 pulg. y 6 pulg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de filtro de ventilador y protector dactilar para ventiladores de 4 pulgadas, 4.88 x 4.88 x 44, de plástico, negro
              Kit de filtro de ventilador y protector dactilar para ventiladores de 6 pulgadas, 7.06 x 6.38 x 31, de plástico, negro
              PCP312_PCP812_WindowCeilingPnl_m_sq

              Ventana de panel de techo de chimenea del sistema de contención ProLine

              Los paneles de techo con ventana tienen paneles de policarbonato de 0.22 pulgadas (6 mm) modificados para aceptar códigos de supresión de incendios.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel de techo con ventana, fits 300x1200mm, Negro, Acero
              RackChiller45_chiller.png

              RackChiller In-Fila 45

              Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Enfriador de aire-agua RackChiller en la fila 45, 1000D.
              Enfriador de aire-agua RackChiller en la fila 45, 1200D.
              DataComFanTray Product Photo

              Bandeja montable en rack de 19 pulgadas

              La bandeja de 19 pulg. montable en rack mejora el flujo de aire por convección natural dentro de un gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 7.60, de acero, negro
              Bandeja de montaje en rack de 19 pulgadas, 1Ux 12.52, de acero, negro
              FanCordWithThermostat Product Photo

              Cables de ventilador con termostato en línea

              Los cables para ventilador con termostato Inline reemplazan un cable de energía existente e incluye un termostato en línea.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Cordones de ventilador con termostato InLine, 6 pies (1.8 m), de cobre, negro
              RackChiller In-Fila 45 Puerta trasera filtrada

              RackChiller In-Fila 45 Puerta trasera filtrada

              Puerta RackChiller In-Fila 45 con filtro de aire.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Puerta filtrada para RackChiller In-Fila 45