Edge Compute y microcentro de datos
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 185 resultados (844 artículos )

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W

Varistar Cable Eye
Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.

Lavadora
Lavadora usada para la fijación de PCB.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Varistar Kit de Gasketing
Material de junta para racks de contención.

19" Panel frontal con agujeros para manijas
paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado

19" Panel frontal
19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado

19" Panel frontal, plástico
19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas

19" Panel frontal, ventilado
Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035

19" Panel frontal para los ojos del cable
19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.

19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting
Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021

19" Cable Ducting
unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action