Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1040 artículos )

Manija con candado de combinación ProLine S1
La manija con candado de combinación ProLine S1 garantiza la seguridad del gabinete con un candado de combinación de 3 dígitos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Manija para candado de combinación, 7.50 x 1.38 x 2.50, de acero, negro

Estante con respiradero ajustable de acero
El estante ventilado ajustable de acero es un rack de marco abierto que soporta equipo de redes.

Cerrojo de cubierta lateral
El cerrojo de cubierta lateral se ajusta en un orificio preperforado para asegurar el lado sólido de DataCom contra ingresos no autorizados.

Estante extraíble para miniteclado
La repisa extraíble para miniteclado se monta en un gabinete o en un rack de marco abierto de 19 pulg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante extraíble para miniteclado, 2U, acero, negro

Kit de cables puente para rack de unión y conexión a tierra
El kit de cables puente para rack de conexión a tierra conecta a tierra un rack o gabinete a una red común de unión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cables puente para rack, 9 pies, de cobre, estañado

Estantes de acero de montaje central
Los estantes de montaje central se instalan en la parte delantera de un rack de marco abierto para monitores y computadoras.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Adhesión y conexión a tierra Tapas C de uso pesado
Las derivaciones en C para uniones y conexión a tierra de servicio pesado empalman dos conectores trenzados o sólidos.

Estante de teclado pivotante con bandeja para mouse
El estante giratorio para teclado con bandeja para ratón da un acceso de 90 grados al teclado en un gabinete o rack de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante giratorio para teclado con bandeja para ratón, gira 90 grados, 2 U, de acero, negro

Adaptador para panel de marco abierto
El adaptador de panel de marco abierto permite que un rack de marco abierto de 23 pulg. acepte equipo de 19 pulg.

Kit de perno de anclaje de expansión para concreto
El kit de perno de expansión de anclaje en concreto se usa para fijar racks de marco abierto sobre concreto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de pernos de anclaje expansivos para concreto, cantidad 4, de acero, chapado

Ángulos de rack de 19 y 23 pulgadas
Ángulos de rack de 19 pulg. y 23 pulg. para soportar equipo de redes en sus anchos respectivos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Ángulo para rack de 19 y 23 pulgadas para PC de red, se ajusta a gabinete para PC, de acero, negro
Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x700mm, Negro, Acero
Rack Angle 19-inch and 23-inch Seismic, fits 2100x800mm, Negro, Acero
Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Sq, fits 700x600mm, Negro, Acero
Rack Angle 19-inch and 23-inch SOHO Tapped, fits 700x600mm, Negro, Acero

Soportes reductores de marco para marcos o canal de montaje
Los soportes vertical de pared, reductores de marco se montan sobre marcos ProLine o canales de montaje para crear un marco de 600 mm de ancho.